Serrature a un quarto di giro a rotazione libera (05577)

Serrature a un quarto di giro a rotazione libera (05577)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: armadi in acciaio, spogliatoi, scuole, strutture per il tempo libero

· Elevata sicurezza contro i tentativi di infrazione

· Montabile preassemblato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05577-22224
05577-22248
05577-22304
05577-22359
05577-22424
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=larghezza
(mm)
L
(mm)

10.31 €

1 4 giorni 22.444

10.31 €

1 4 giorni 24.842

10.31 €

1 4 giorni 30.445

10.31 €

1 4 giorni 35.949

10.31 €

1 4 giorni 42.445

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Zinco Corpo con finitura superficiale zincato e passivato Materiale dei componenti Zinco
Colore dei componenti nero Attuazione impugnatura ad alette H=altezza(mm) 22.4
S=spessore massimo della parete(mm) 14

Supporto tecnico