Serratura a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura ad alette (05571)

Serratura a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura ad alette (05571)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65

· Acciaio inox 1.4401 e 1.4301

· Impugnatura lucida

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05571-02-18

Codice componente
05571-02-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

62.27 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401 Attuazione impugnatura bloccabile
H=altezza(mm) 18 S=spessore massimo della parete(mm) 8

Si trova sulla pagina di Serratura a un quarto di giro in acciaio inox con impugnatura ad alette (05571), il codice articolo è il seguente: 05571-02-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05571-02-18.

Supporto tecnico