Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05568-18301 |
05568-18401 |
05568-18501 |
05568-20301 |
05568-20401 |
05568-20501 |
05568-40301 |
05568-40401 |
05568-40501 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attuazione | H=altezza (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.90 € | 1 | 4 giorni | quadrato 8 mm | 30 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | quadrato 8 mm | 40 | ||
10.90 € | 1 | 4 giorni | quadrato 8 mm | 50 | ||
13.97 € | 1 | 4 giorni | fessura | 30 | ||
13.97 € | 1 | 4 giorni | fessura | 40 | ||
13.97 € | 1 | 4 giorni | fessura | 50 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 3 mm | 30 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 3 mm | 40 | ||
12.65 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 3 mm | 50 |
Loading...
Materiale principale | Zinco | Corpo con finitura superficiale | cromato | S=spessore massimo della parete(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
SW=larghezza chiave(mm) | 27 |
Configura
Proprietà di base
Attuazione
H=altezza(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali