Serrature a un quarto di giro chiudibili in acciaio inox (05566)

Serrature a un quarto di giro chiudibili in acciaio inox (05566)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Ogni linguetta può essere combinata con ciascun alloggiamento

· Acciaio inox 1.4401 e 1.4301

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

05566-06-18

Codice componente
05566-06-18
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

49.96 €

1 4 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4401 Materiale dei componenti Acciaio inox
Attuazione sistema chiave a chiave singola D=diametro(mm) 30 H=altezza(mm) 18
S=spessore massimo della parete(mm) 8

Si trova sulla pagina di Serrature a un quarto di giro chiudibili in acciaio inox (05566), il codice articolo è il seguente: 05566-06-18.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 05566-06-18.

Supporto tecnico