Serrature a un quarto di giro in acciaio inox versione lunga (05566)

Serrature a un quarto di giro in acciaio inox versione lunga (05566)
· Chiusura per sportelli, armadi di comando, armadi metallici o porte di macchine

· Campi di applicazione: tecnica di trasporto, montaggio, logistica, costruzione di armadi di comando

· Protezione dall'acqua e dalla polvere secondo IP 65

· Acciaio inox 1.4305, 1.4404

· Azionamento: quadro 7 mm e 8 mm, doppia aletta 3 mm e 5 mm, spina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
05566-04-0030
05566-04-0036
05566-04-0040
05566-04-0050
05566-04-0060
05566-04-1730
05566-04-1736
05566-04-1740
05566-04-1750
05566-04-1760
05566-04-1830
05566-04-1836
05566-04-1840
05566-04-1850
05566-04-1860
05566-04-4330
05566-04-4336
05566-04-4340
05566-04-4350
05566-04-4360
05566-04-4530
05566-04-4536
05566-04-4540
05566-04-4550
05566-04-4560
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Attuazione H=altezza
(mm)
S=spessore massimo della parete
(mm)

63.26 €

1 4 giorni presa3020

67.48 €

1 4 giorni presa3626

72.05 €

1 4 giorni presa4030

80.03 €

1 4 giorni presa5040

87.40 €

1 4 giorni presa6050

58.87 €

1 4 giorni quadrato 7 mm3020

63.00 €

1 4 giorni quadrato 7 mm3626

68.30 €

1 4 giorni quadrato 7 mm4030

75.58 €

1 4 giorni quadrato 7 mm5040

83.88 €

1 4 giorni quadrato 7 mm6050

58.80 €

1 4 giorni quadrato 8 mm3020

62.96 €

1 4 giorni quadrato 8 mm3626

68.35 €

1 4 giorni quadrato 8 mm4030

75.58 €

1 4 giorni quadrato 8 mm5040

83.88 €

1 4 giorni quadrato 8 mm6050

59.16 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm3020

63.36 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm3626

69.35 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm4030

76.60 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm5040

84.19 €

1 4 giorni doppia ansa 3 mm6050

60.62 €

1 4 giorni doppia ansa 5 mm3020

63.56 €

1 4 giorni doppia ansa 5 mm3626

68.88 €

1 4 giorni doppia ansa 5 mm4030

77.56 €

1 4 giorni doppia ansa 5 mm5040

84.41 €

1 4 giorni doppia ansa 5 mm6050

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4305 D=diametro(mm) 28

Supporto tecnico