Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05566-05-0018 |
05566-05-1718 |
05566-05-1818 |
05566-05-4318 |
05566-05-4518 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Attuazione | |
---|---|---|---|---|---|
33.55 € | 1 | 4 giorni | presa | ||
31.38 € | 1 | 4 giorni | quadrato 7 mm | ||
31.38 € | 1 | 4 giorni | quadrato 8 mm | ||
31.38 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 3 mm | ||
32.90 € | 1 | 4 giorni | doppia ansa 5 mm |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4404 | Materiale dei componenti | Acciaio inox |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro(mm) | 32 | H=altezza(mm) | 18 | S=spessore massimo della parete(mm) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Attuazione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali