Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07140-06 |
07140-08 |
07140-061 |
07140-081 |
07140-10 |
07140-12 |
07140-16 |
07140-20 |
07140-101 |
07140-108 |
07140-110 |
07140-116 |
07140-121 |
07140-161 |
07140-201 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | Materiale dei componenti | D1=diametro piastra (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | Forma | H1 (mm) | H2 (mm) | T1 (mm) | Per grani filettati con punto di sicurezza DIN 6332 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 12 | 4.6 | 10 | S | 7 | 2.5 | 4 | M6 | ||
1.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 16 | 6.1 | 12 | S | 9 | 4 | 5 | M8 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 12 | 4.6 | 10 | S | 7 | 2.5 | 4 | M6 | ||
3.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 16 | 6.1 | 12 | S | 9 | 4 | 5 | M8 | ||
2.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 20 | 8.1 | 15 | S | 11 | 5 | 6 | M10 | ||
2.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 25 | 8.1 | 18 | S | 13 | 7 | 7 | M12 | ||
3.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 32 | 12.1 | 22 | S | 15 | 7 | 7.5 | M16 | ||
5.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 40 | 15.6 | 28 | S | 16 | 9 | 8 | M20 | ||
3.60 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 20 | 8.1 | 15 | S | 11 | 5 | 6 | M10 | ||
3.09 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 25 | 6.1 | 12 | T | 8 | 4 | 4.5 | M8 | ||
4.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 32 | 8.1 | 18 | T | 10 | 6 | 6 | M10 / M12 | ||
5.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | Acciaio | 40 | 12.1 | 22 | T | 12 | 7 | 7 | M16 | ||
4.26 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 25 | 8.1 | 18 | S | 13 | 7 | 7 | M12 | ||
6.97 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 32 | 12.1 | 22 | S | 15 | 7 | 7.5 | M16 | ||
10.12 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | Acciaio inox | 40 | 15.6 | 28 | S | 16 | 9 | 8 | M20 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
Materiale dei componenti
D1=diametro piastra(mm)
D2(mm)
D4(mm)
Forma
H1(mm)
H2(mm)
T1(mm)
Per grani filettati con punto di sicurezza DIN 6332
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali