Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
07142-06 |
07142-08 |
07142-10 |
07142-12 |
07142-206 |
07142-208 |
07142-210 |
07142-212 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D1=diametro piastra (mm) | D2 (mm) | D4 (mm) | Forma | Misura | H1 (mm) | H2 (mm) | L5 (mm) | Adatto per grani | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.31 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 15 | 4.4 | 8.6 | A | 1 | 7.6 | 2.5 | 3.8 | M6 | ||
1.53 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 18 | 5.9 | 12 | A | 2 | 9 | 3.5 | 4.4 | M8 | ||
1.59 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 21 | 7.9 | 15 | A | 3 | 11 | 4 | 5 | M10 | ||
2.14 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | 25 | 7.9 | 18 | A | 4 | 13 | 5 | 6.9 | M12 | ||
0.54 € | 1 | 4 giorni | Poliammide | 15 | 4.4 | 8.6 | A | 1 | 7.6 | 2.5 | 3.8 | M6 | ||
0.65 € | 1 | 4 giorni | Poliammide | 18 | 5.9 | 12 | B | 2 | 9 | 3.5 | 4.4 | M8 | ||
0.72 € | 1 | 4 giorni | Poliammide | 21 | 7.9 | 15 | C | 3 | 11 | 4 | 5 | M10 | ||
0.94 € | 1 | 4 giorni | Poliammide | 25 | 7.9 | 18 | C | 4 | 13 | 5 | 6.9 | M12 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D1=diametro piastra(mm)
D2(mm)
D4(mm)
Forma
Misura
H1(mm)
H2(mm)
L5(mm)
Adatto per grani
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali