Livellamento imposta versione alta (27700)

Livellamento imposta versione alta (27700)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Ampio campo di regolazione da 15 mm a 40 mm

· Misure speciali possibili su richiesta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27700-01504
27700-01505
27700-01506
27700-015041
27700-015051
27700-015061
27700-02006
27700-02008
27700-020061
27700-020081
27700-02010
27700-020101
27700-02510
27700-025101
27700-02512
27700-02516
27700-025121
27700-025161
27700-03216
27700-032161
27700-03220
27700-032201
27700-03224
27700-032241
27700-04020
27700-040201
27700-04024
27700-040241
27700-04030
27700-040301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
F
(kN)
per vite H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

41.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio54.5M15x12540M4432824

41.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio55.5M15x12540M5432824

41.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio56.6M15x12540M6432824

67.18 €

1 4 giorni Acciaio inox54.5M15x12527.1M4432824

67.18 €

1 4 giorni Acciaio inox55.5M15x12527.1M5432824

67.18 €

1 4 giorni Acciaio inox56.6M15x12527.1M6432824

45.97 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio66.6M20x13265M6553524

45.97 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio69M20x13265M8553524

78.34 €

1 4 giorni Acciaio inox66.6M20x13243.4M6553524

78.34 €

1 4 giorni Acciaio inox69M20x13243.4M8553524

45.97 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio611M20x13265M10553524

78.34 €

1 4 giorni Acciaio inox611M20x13243.4M10553524

48.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio711M30x1.545120M10674225

91.51 €

1 4 giorni Acciaio inox711M30x1.54584M10674225

48.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio713.5M30x1.545120M12674225

48.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio717.5M30x1.545120M16674225

91.51 €

1 4 giorni Acciaio inox713.5M30x1.54584M12674225

91.51 €

1 4 giorni Acciaio inox717.5M30x1.54584M16674225

57.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio917.5M40x1.558210M1686542.56

113.73 €

1 4 giorni Acciaio inox917.5M40x1.558148M1686542.56

57.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio922M40x1.558210M2086542.56

113.73 €

1 4 giorni Acciaio inox922M40x1.558148M2086542.56

57.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio926M40x1.558210M2486542.56

113.73 €

1 4 giorni Acciaio inox926M40x1.558148M2486542.56

115.17 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1122M50x1.570330M20106662.56

200.65 €

1 4 giorni Acciaio inox1122M50x1.570225M20106662.56

110.73 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M50x1.570330M24106662.56

200.65 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M50x1.570225M24106662.56

110.73 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M50x1.570330M30106662.56

200.65 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M50x1.570225M30106662.56

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico