Set di livellamento con controdado (27701) (Codici componente)

Set di livellamento con controdado (27701)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Controdado per bloccare un'impostazione data

· Misure speciali possibili su richiesta

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27701-01004
27701-01005
27701-01006
27701-010041
27701-010051
27701-010061
27701-01406
27701-01408
27701-014061
27701-014081
27701-01410
27701-014101
27701-01810
27701-018101
27701-01812
27701-01816
27701-018121
27701-018161
27701-02316
27701-023161
27701-02320
27701-023201
27701-02324
27701-023241
27701-02920
27701-029201
27701-02924
27701-029241
27701-02930
27701-029301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
F
(kN)
per vite H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

54.73 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio54.5M15x12540M4433324

51.45 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio55.5M15x12540M5433324

51.45 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio56.6M15x12540M6433324

80.76 €

1 4 giorni Acciaio inox54.5M15x12527.1M4433324

80.76 €

1 4 giorni Acciaio inox55.5M15x12527.1M5433324

80.76 €

1 4 giorni Acciaio inox56.6M15x12527.1M6433324

55.86 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio66.6M20x13265M6554124

55.86 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio69M20x13265M8554124

93.52 €

1 4 giorni Acciaio inox66.6M20x13243.4M6554124

93.52 €

1 4 giorni Acciaio inox69M20x13243.4M8554124

55.86 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio611M20x13265M10554124

93.52 €

1 4 giorni Acciaio inox611M20x13243.4M10554124

60.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio711M30x1.545120M10674925

109.72 €

1 4 giorni Acciaio inox711M30x1.54584M10674925

60.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio713.5M30x1.545120M12674925

60.31 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio717.5M30x1.545120M16674925

109.72 €

1 4 giorni Acciaio inox713.5M30x1.54584M12674925

109.72 €

1 4 giorni Acciaio inox717.5M30x1.54584M16674925

71.07 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio917.5M40x1.558210M1686632.56

137.64 €

1 4 giorni Acciaio inox917.5M40x1.558148M1686632.56

73.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio922M40x1.558210M2086632.56

137.64 €

1 4 giorni Acciaio inox922M40x1.558148M2086632.56

73.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio926M40x1.558210M2486632.56

137.64 €

1 4 giorni Acciaio inox926M40x1.558148M2486632.56

143.11 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1122M50x1.570330M20106772.56

251.01 €

1 4 giorni Acciaio inox1122M50x1.570225M20106772.56

143.11 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M50x1.570330M24106772.56

251.01 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M50x1.570225M24106772.56

137.64 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M50x1.570330M30106772.56

251.01 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M50x1.570225M30106772.56

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico