Il livellamento imposta la versione bassa (27702)

Il livellamento imposta la versione bassa (27702)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Altezza ridotta

· Allineamento semplice e preciso con più punti d'appoggio

· Montaggio privo di distorsioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27702-0404
27702-04041
27702-0405
27702-04051
27702-0406
27702-04061
27702-0506
27702-05061
27702-0508
27702-05081
27702-0510
27702-05101
27702-0710
27702-07101
27702-0712
27702-07121
27702-0716
27702-07161
27702-0916
27702-09161
27702-0920
27702-09201
27702-0924
27702-09241
27702-1020
27702-10201
27702-1024
27702-10241
27702-1030
27702-10301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
F
(kN)
per vite H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

40.48 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio54.5M15x12540M4191524

48.60 €

1 4 giorni Acciaio inox54.5M15x12527.1M4191524

40.48 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio55.5M15x12540M5191524

48.60 €

1 4 giorni Acciaio inox55.5M15x12527.1M5191524

40.48 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio56.6M15x12540M6191524

48.60 €

1 4 giorni Acciaio inox56.6M15x12527.1M6191524

42.90 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio66.6M20x13265M6231824

54.68 €

1 4 giorni Acciaio inox66.6M20x13243.4M6231824

42.90 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio69M20x13265M8231824

54.68 €

1 4 giorni Acciaio inox69M20x13243.4M8231824

42.90 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio611M20x13265M10231824

54.68 €

1 4 giorni Acciaio inox611M20x13243.4M10231824

43.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio711M30x1.545120M10292225

68.20 €

1 4 giorni Acciaio inox711M30x1.54584M10292225

43.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio713.5M30x1.545120M12292225

68.20 €

1 4 giorni Acciaio inox713.5M30x1.54584M12292225

43.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio717.5M30x1.545120M16292225

68.20 €

1 4 giorni Acciaio inox717.5M30x1.54584M16292225

48.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio917.5M40x1.558210M1637282.56

85.62 €

1 4 giorni Acciaio inox917.5M40x1.558148M1637282.56

48.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio922M40x1.558210M2037282.56

85.62 €

1 4 giorni Acciaio inox922M40x1.558148M2037282.56

48.60 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio926M40x1.558210M2437282.56

85.62 €

1 4 giorni Acciaio inox926M40x1.558148M2437282.56

76.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1122M50x1.570330M2043332.56

122.06 €

1 4 giorni Acciaio inox1122M50x1.570225M2043332.56

76.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M50x1.570330M2443332.56

122.06 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M50x1.570225M2443332.56

76.91 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M50x1.570330M3043332.56

122.06 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M50x1.570225M3043332.56

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico