Set di livellamento con controdado (27703)

Set di livellamento con controdado (27703)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Altezza ridotta

· Allineamento semplice e preciso con più punti d'appoggio

· Montaggio privo di distorsioni

· Controdado per bloccare un'impostazione data

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27703-0404
27703-04041
27703-0405
27703-04051
27703-0406
27703-04061
27703-0506
27703-05061
27703-0508
27703-05081
27703-0510
27703-05101
27703-0710
27703-07101
27703-0712
27703-07121
27703-0716
27703-07161
27703-0916
27703-09161
27703-0920
27703-09201
27703-0924
27703-09241
27703-1020
27703-10201
27703-1024
27703-10241
27703-1030
27703-10301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
F
(kN)
per vite H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

54.00 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio54.5M15x12540M4242024

74.53 €

1 4 giorni Acciaio inox54.5M15x12527.1M4242024

54.00 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio55.5M15x12540M5242024

74.53 €

1 4 giorni Acciaio inox55.5M15x12527.1M5242024

54.00 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio56.6M15x12540M6242024

74.53 €

1 4 giorni Acciaio inox56.6M15x12527.1M6242024

59.00 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio66.6M20x13265M6292424

82.90 €

1 4 giorni Acciaio inox66.6M20x13243.4M6292424

60.71 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio69M20x13265M8292424

82.90 €

1 4 giorni Acciaio inox69M20x13243.4M8292424

60.71 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio611M20x13265M10292424

82.90 €

1 4 giorni Acciaio inox611M20x13243.4M10292424

62.33 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio711M30x1.545120M10362925

89.31 €

1 4 giorni Acciaio inox711M30x1.54584M10362925

62.33 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio713.5M30x1.545120M12362925

89.31 €

1 4 giorni Acciaio inox713.5M30x1.54584M12362925

62.33 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio717.5M30x1.545120M16362925

89.31 €

1 4 giorni Acciaio inox717.5M30x1.54584M16362925

79.67 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio917.5M40x1.558210M1646372.56

121.45 €

1 4 giorni Acciaio inox917.5M40x1.558148M1646372.56

79.67 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio922M40x1.558210M2046372.56

121.45 €

1 4 giorni Acciaio inox922M40x1.558148M2046372.56

79.67 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio926M40x1.558210M2446372.56

121.45 €

1 4 giorni Acciaio inox926M40x1.558148M2446372.56

111.79 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1122M50x1.570330M2054442.56

173.18 €

1 4 giorni Acciaio inox1122M50x1.570225M2054442.56

111.79 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M50x1.570330M2454442.56

173.18 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M50x1.570225M2454442.56

111.79 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M50x1.570330M3054442.56

173.18 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M50x1.570225M3054442.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

α

Supporto tecnico