Set di livellamento rondella sferica con controdado (27706)

Set di livellamento rondella sferica con controdado (27706)
· Allineamento di motori, gruppi, elementi propulsori e linee di produzione

· Posizionamento esatto in caso di montaggio di superfici inclinate

· Angolo di inclinazione fino a 4°

· Controdado per bloccare un'impostazione data

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27706-0406
27706-04061
27706-0506
27706-05061
27706-0508
27706-05081
27706-0510
27706-05101
27706-0710
27706-07101
27706-0712
27706-07121
27706-0716
27706-07161
27706-0916
27706-09161
27706-0920
27706-09201
27706-0924
27706-09241
27706-1020
27706-10201
27706-1024
27706-10241
27706-1030
27706-10301
27706-1224
27706-12241
27706-1230
27706-12301
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Materiale principale B
(mm)
D=diametro interno
(mm)
D1
(mm)
D2=diametro esterno
(mm)
F
(kN)
per vite H massimo
(mm)
H minimo
(mm)
M
(mm)
N
(mm)

76.48 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio56.6M15x12540M6312724

105.24 €

1 4 giorni Acciaio inox56.6M15x12527.1M6312724

78.37 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio66.6M20x13265M6373224

108.96 €

1 4 giorni Acciaio inox66.6M20x13243.4M6373224

78.37 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio69M20x13265M8373224

108.96 €

1 4 giorni Acciaio inox69M20x13243.4M8373224

78.37 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio611M20x13265M10373224

108.96 €

1 4 giorni Acciaio inox611M20x13243.4M10373224

86.10 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio711M30x1.545120M10484125

118.56 €

1 4 giorni Acciaio inox711M30x1.54584M10484125

86.10 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio713.5M30x1.545120M12484125

118.56 €

1 4 giorni Acciaio inox713.5M30x1.54584M12484125

86.10 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio717.5M30x1.545120M16484125

118.56 €

1 4 giorni Acciaio inox717.5M30x1.54584M16484125

117.89 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio917.5M40x1.558210M1662532.56

186.40 €

1 4 giorni Acciaio inox917.5M40x1.558148M1662532.56

117.89 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio922M40x1.558210M2062532.56

186.40 €

1 4 giorni Acciaio inox922M40x1.558148M2062532.56

117.89 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio926M40x1.558210M2462532.56

186.40 €

1 4 giorni Acciaio inox926M40x1.558148M2462532.56

155.17 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1122M50x1.570330M2071612.56

277.26 €

1 4 giorni Acciaio inox1122M50x1.570225M2071612.56

155.17 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M50x1.570330M2471612.56

277.26 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M50x1.570225M2471612.56

155.17 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M50x1.570330M3071612.56

277.26 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M50x1.570225M3071612.56

188.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1126M60x280495M24796737

314.24 €

1 4 giorni Acciaio inox1126M60x280323M24796737

188.92 €

1 4 giorni Acciaio ad alto tenore di carbonio1133M60x280495M30796737

314.24 €

1 4 giorni Acciaio inox1133M60x280323M30796737

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

α

Supporto tecnico