Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | B (mm) | D=diametro interno (mm) | D1 (mm) | D2=diametro esterno (mm) | F (kN) | per vite | H massimo (mm) | H minimo (mm) | M (mm) | N (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71.00 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 40 | M6 | 50 | 35 | 2 | 4 | ||
92.29 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 5 | 6.6 | M15x1 | 25 | 27.1 | M6 | 50 | 35 | 2 | 4 | ||
73.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 65 | M6 | 63 | 43 | 2 | 4 | ||
73.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 65 | M8 | 63 | 43 | 2 | 4 | ||
97.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 6.6 | M20x1 | 32 | 43.4 | M6 | 63 | 43 | 2 | 4 | ||
97.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 9 | M20x1 | 32 | 43.4 | M8 | 63 | 43 | 2 | 4 | ||
73.39 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 65 | M10 | 63 | 43 | 2 | 4 | ||
97.03 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 6 | 11 | M20x1 | 32 | 43.4 | M10 | 63 | 43 | 2 | 4 | ||
85.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 120 | M10 | 79 | 54 | 2 | 5 | ||
111.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 7 | 11 | M30x1.5 | 45 | 84 | M10 | 79 | 54 | 2 | 5 | ||
85.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 120 | M12 | 79 | 54 | 2 | 5 | ||
85.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 120 | M16 | 79 | 54 | 2 | 5 | ||
111.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 7 | 13.5 | M30x1.5 | 45 | 84 | M12 | 79 | 54 | 2 | 5 | ||
111.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 7 | 17.5 | M30x1.5 | 45 | 84 | M16 | 79 | 54 | 2 | 5 | ||
101.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 210 | M16 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | ||
158.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 9 | 17.5 | M40x1.5 | 58 | 148 | M16 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | ||
101.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 210 | M20 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | ||
158.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 9 | 22 | M40x1.5 | 58 | 148 | M20 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | ||
101.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 210 | M24 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | ||
158.56 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 9 | 26 | M40x1.5 | 58 | 148 | M24 | 102 | 70 | 2.5 | 6 | ||
139.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 330 | M20 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | ||
255.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 11 | 22 | M50x1.5 | 70 | 225 | M20 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | ||
139.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 330 | M24 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | ||
255.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 11 | 26 | M50x1.5 | 70 | 225 | M24 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | ||
139.63 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 330 | M30 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | ||
255.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 11 | 33 | M50x1.5 | 70 | 225 | M30 | 123 | 83 | 2.5 | 6 | ||
184.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 495 | M24 | 144 | 94 | 3 | 7 | ||
344.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 11 | 26 | M60x2 | 80 | 323 | M24 | 144 | 94 | 3 | 7 | ||
184.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio ad alto tenore di carbonio | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 495 | M30 | 144 | 94 | 3 | 7 | ||
344.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | 11 | 33 | M60x2 | 80 | 323 | M30 | 144 | 94 | 3 | 7 |
Loading...
α | 4° |
---|
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
B(mm)
D=diametro interno(mm)
D1(mm)
D2=diametro esterno(mm)
F(kN)
per vite
H massimo(mm)
H minimo(mm)
M(mm)
N(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali