Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27760-062060 |
27760-062160 |
27760-078060 |
27760-078160 |
27760-092060 |
27760-092160 |
27760-106060 |
27760-106160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | A (mm) | B (mm) | D=diametro piastra (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | Versione | H=altezza (mm) | L (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.58 € | 1 | 4 giorni | 85 | 66 | 62 | M10 | 8.2 | Senza protezione contro il taglio | 30 | 110 | 1.5 | ||
44.85 € | 1 | 4 giorni | 85 | 66 | 62 | M10 | 8.2 | Con protezione al taglio | 30 | 110 | 1.5 | ||
35.58 € | 1 | 4 giorni | 110 | 78 | 78 | M10 | 9 | Senza protezione contro il taglio | 30 | 128 | 1.8 | ||
44.85 € | 1 | 4 giorni | 110 | 78 | 78 | M10 | 9 | Con protezione al taglio | 30 | 128 | 1.8 | ||
42.56 € | 1 | 4 giorni | 110 | 96 | 86 | M12 | 10.2 | Senza protezione contro il taglio | 45 | 140 | 3 | ||
64.61 € | 1 | 4 giorni | 110 | 96 | 86 | M12 | 10.2 | Con protezione al taglio | 45 | 140 | 3 | ||
36.75 € | 1 | 4 giorni | 140 | 110 | 106 | M12 | 12.4 | Senza protezione contro il taglio | 39 | 170 | 3.6 | ||
46.81 € | 1 | 4 giorni | 140 | 110 | 106 | M12 | 12.4 | Con protezione al taglio | 39 | 170 | 3.6 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale | Forma | A |
---|
Configura
Proprietà di base
A(mm)
B(mm)
D=diametro piastra(mm)
D1(mm)
D2(mm)
Versione
H=altezza(mm)
L(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali