Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
27760-150060 |
27760-150160 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione | |
---|---|---|---|---|---|
56.07 € | 1 | 4 giorni | Senza protezione contro il taglio | ||
75.11 € | 1 | 4 giorni | Con protezione al taglio |
Loading...
Materiale principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Gomma naturale | A(mm) | 132 |
---|---|---|---|---|---|
D=diametro piastra(mm) | 150 | D1(mm) | M16 | D2(mm) | 12.5 |
Forma | B | H=altezza(mm) | 51 | L(mm) | 168 |
Carico massimo(kN) | 8 |
Configura
Proprietà di base
Versione
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali