Inserti tubo quadro con Boccola filettata (27835)

Inserti tubo quadro con Boccola filettata (27835)
· Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle ai tubi quadri

· Materiale: tappi in termoplastica rinforzata in fibra di vetro, inserto filettato in ottone

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27835-103015
27835-103020
27835-104015
27835-104020
27835-104025
27835-104030
27835-104040
27835-123015
27835-123020
27835-124015
27835-124020
27835-124025
27835-124030
27835-124040
27835-125015
27835-125020
27835-125025
27835-125030
27835-125040
27835-143015
27835-143020
27835-144015
27835-144020
27835-144025
27835-144030
27835-144040
27835-145015
27835-145020
27835-145025
27835-145030
27835-145040
27835-146020
27835-146030
27835-146040
27835-163015
27835-163020
27835-164015
27835-164020
27835-164025
27835-164030
27835-164040
27835-165015
27835-165020
27835-165025
27835-165030
27835-165040
27835-166020
27835-166030
27835-166040
27835-204015
27835-204020
27835-204025
27835-204030
27835-204040
27835-205015
27835-205020
27835-205025
27835-205030
27835-205040
27835-206020
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=filo B
(mm)
C
(mm)
L=lunghezza
(mm)
S
(mm)
Adatto per Carico massimo
(kN)

4.65 €

1 4 giorni M103027.5332730 X 1.55

4.65 €

1 4 giorni M103026.5332730 X 25

4.93 €

1 4 giorni M104037.5433540 X 1.58

4.93 €

1 4 giorni M104036.5433540 X 210

4.93 €

1 4 giorni M104035.5433540 X 2.510

4.93 €

1 4 giorni M104034.5433540 X 310

4.93 €

1 4 giorni M104032.5433540 X 410

4.65 €

1 4 giorni M123027.5332730 X 1.55

4.65 €

1 4 giorni M123026.5332730 X 25

4.93 €

1 4 giorni M124037.5433540 X 1.58

4.93 €

1 4 giorni M124036.5433540 X 210

4.93 €

1 4 giorni M124035.5433540 X 2.510

4.93 €

1 4 giorni M124034.5433540 X 310

4.93 €

1 4 giorni M124032.5433540 X 410

7.69 €

1 4 giorni M125047.5554450 X 1.58

7.69 €

1 4 giorni M125046.5554450 X 212

7.69 €

1 4 giorni M125045.5554450 X 2.512

7.69 €

1 4 giorni M125044.5554450 X 312

7.69 €

1 4 giorni M125042.5554450 X 412

4.65 €

1 4 giorni M143027.5332730 X 1.55

4.65 €

1 4 giorni M143026.5332730 X 25

4.93 €

1 4 giorni M144037.5433540 X 1.58

4.93 €

1 4 giorni M144036.5433540 X 210

4.93 €

1 4 giorni M144035.5433540 X 2.510

4.93 €

1 4 giorni M144034.5433540 X 310

4.93 €

1 4 giorni M144032.5433540 X 410

7.69 €

1 4 giorni M145047.5554450 X 1.58

7.69 €

1 4 giorni M145046.5554450 X 212

7.69 €

1 4 giorni M145045.5554450 X 2.512

7.69 €

1 4 giorni M145044.5554450 X 312

7.69 €

1 4 giorni M145042.5554450 X 412

8.21 €

1 4 giorni M146056.5554560 X 212

8.21 €

1 4 giorni M146054.5554560 X 312

8.21 €

1 4 giorni M146052.5554560 X 412

4.65 €

1 4 giorni M163027.5332730 X 1.55

4.65 €

1 4 giorni M163026.5332730 X 25

4.93 €

1 4 giorni M164037.5433540 X 1.58

4.93 €

1 4 giorni M164036.5433540 X 210

4.93 €

1 4 giorni M164035.5433540 X 2.510

4.93 €

1 4 giorni M164034.5433540 X 310

4.93 €

1 4 giorni M164032.5433540 X 410

7.69 €

1 4 giorni M165047.5554450 X 1.58

7.69 €

1 4 giorni M165046.5554450 X 212

7.69 €

1 4 giorni M165045.5554450 X 2.512

7.69 €

1 4 giorni M165044.5554450 X 312

7.69 €

1 4 giorni M165042.5554450 X 412

8.21 €

1 4 giorni M166056.5554560 X 212

8.21 €

1 4 giorni M166054.5554560 X 312

8.21 €

1 4 giorni M166052.5554560 X 412

4.93 €

1 4 giorni M204037.5433540 X 1.58

4.93 €

1 4 giorni M204036.5433540 X 210

4.93 €

1 4 giorni M204035.5433540 X 2.510

4.93 €

1 4 giorni M204034.5433540 X 310

4.93 €

1 4 giorni M204032.5433540 X 410

7.69 €

1 4 giorni M205047.5554450 X 1.58

7.69 €

1 4 giorni M205046.5554450 X 212

7.69 €

1 4 giorni M205045.5554450 X 2.512

7.69 €

1 4 giorni M205044.5554450 X 312

7.69 €

1 4 giorni M205042.5554450 X 412

8.21 €

1 4 giorni M206056.5554560 X 212

Loading...

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Ottone

Supporto tecnico