Inserti tubo tondi con Boccola filettata (27836)

Inserti tubo tondi con Boccola filettata (27836)
· Per il fissaggio semplice di piedini e rotelle ai tubi

· Materiale: tappi in termoplastica rinforzata in fibra di vetro, inserto filettato in ottone

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
27836-103010
27836-103815
27836-104215
27836-123010
27836-123815
27836-124215
27836-124815
27836-125015
27836-143010
27836-144215
27836-144815
27836-145015
27836-163010
27836-163815
27836-164215
27836-164815
27836-165015
27836-204215
27836-204815
27836-205015
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
A=filo B=diametro
(mm)
C
(mm)
L
(mm)
S
(mm)
per tubi
(mm)
Carico massimo
(kN)

5.01 €

1 4 giorni M103028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 giorni M103835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 giorni M104239.94335Ø 42.4 x 1.56

5.01 €

1 4 giorni M123028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 giorni M123835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 giorni M124239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 giorni M124845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 giorni M125048.45544Ø 50.9 x 1.56

5.01 €

1 4 giorni M143028.43327Ø 30 x 15

6.43 €

1 4 giorni M144239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 giorni M144845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 giorni M145048.45544Ø 50.9 x 1.56

5.01 €

1 4 giorni M163028.43327Ø 30 x 15

5.75 €

1 4 giorni M163835.54335Ø 38 x 1.55

6.43 €

1 4 giorni M164239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 giorni M164845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 giorni M165048.45544Ø 50.9 x 1.56

6.43 €

1 4 giorni M204239.94335Ø 42.4 x 1.56

7.40 €

1 4 giorni M204845.85544Ø 48.3 x 1.56

7.87 €

1 4 giorni M205048.45544Ø 50.9 x 1.56

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Ottone

Supporto tecnico