Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21880-000010X0300 |
21880-000010X0500 |
21880-000010X0700 |
21880-000010X1000 |
21880-010010X0300 |
21880-010010X0500 |
21880-010010X0700 |
21880-010010X1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Versione 1 | N=punto zero | S=ridimensionamento | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.34 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 300 | 300 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 500 | 500 | ||
34.10 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 700 | 700 | ||
56.43 € | 1 | 4 giorni | orizzontale | lato sinistro | parte inferiore | 1000 | 1000 | ||
14.34 € | 1 | 4 giorni | verticale | Superiore | lato sinistro | 300 | 300 | ||
24.23 € | 1 | 4 giorni | verticale | Superiore | lato sinistro | 500 | 500 | ||
34.10 € | 1 | 4 giorni | verticale | Superiore | lato sinistro | 700 | 700 | ||
56.43 € | 1 | 4 giorni | verticale | Superiore | lato sinistro | 1000 | 1000 |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Corpo con finitura superficiale | lucido | Divisione | 1 mm |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 15 | H=altezza(mm) | 1 |
Configura
Proprietà di base
Versione 1
N=punto zero
S=ridimensionamento
L=lunghezza(mm)
L1=lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali