Scale in alluminio, autoadesive o con fori (21882)

Scale in alluminio, autoadesive o con fori (21882)
· Campi di utilizzo: macchine, tavoli da lavoro, banchi da officina

· Lettura priva di riflessi

· Disponibile su richiesta in varie versioni

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21882-000010X0250
21882-000010X0500
21882-000010X0750
21882-000010X1000
21882-010010X0250
21882-010010X0500
21882-010010X0750
21882-010010X1000
21882-100010X0250
21882-100010X0500
21882-100010X0750
21882-100010X1000
21882-110010X0250
21882-110010X0500
21882-110010X0750
21882-110010X1000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Versione 1 N=punto zero S=ridimensionamento L=lunghezza
(mm)

17.90 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore250

24.70 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore500

38.10 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore750

61.15 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore1000

17.90 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro250

24.70 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro500

38.10 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro750

61.15 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro1000

20.19 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore250

28.32 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore500

42.81 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore750

67.01 €

1 4 giorni OrizzontaleLato sinistroParte inferiore1000

20.19 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro250

28.32 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro500

42.81 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro750

67.01 €

1 4 giorni VerticaleSuperioreLato sinistro1000

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Corpo con finitura superficiale Anodizzato Colore principale Nero
Divisione 1 mm B=larghezza(mm) 15 H=altezza(mm) 2

Supporto tecnico