Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
21884-000010X0500 |
21884-000010X1000 |
21884-100010X0500 |
21884-100010X1000 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L=lunghezza (mm) | L1=lunghezza totale (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|
34.10 € | 1 | 4 giorni | 500 | 500 | ||
69.36 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 1000 | ||
36.23 € | 1 | 4 giorni | 500 | 510 | ||
76.44 € | 1 | 4 giorni | 1000 | 1010 |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Corpo con finitura superficiale | Rettificato e anodizzato | Colore principale | Nero |
---|---|---|---|---|---|
N=punto zero | Lato sinistro | Divisione | 1 mm | S=ridimensionamento | Parte inferiore |
B=larghezza(mm) | 30 | H=altezza(mm) | 6 |
Configura
Proprietà di base
L=lunghezza(mm)
L1=lunghezza totale(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali