Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Materiale principale | D1=filettatura | L=lunghezza della filettatura (mm) | L1 (mm) | L3 (mm) | SW (mm) | Carico massimo (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 15 | 7.5 | 13 | 14 | 2 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 15 | 7.5 | 13 | 14 | 2 | ||
2.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M6 | 30 | 7.5 | 28 | 14 | 2 | ||
2.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M6 | 30 | 7.5 | 28 | 14 | 2 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 40 | 7.5 | 37.5 | 14 | 3.5 | ||
4.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 40 | 7.5 | 37.5 | 14 | 3.5 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M8 | 80 | 7.5 | 77.5 | 14 | 3.5 | ||
6.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M8 | 80 | 7.5 | 77.5 | 14 | 3.5 | ||
2.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 45 | 7.5 | 42 | 14 | 4.7 | ||
4.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 45 | 7.5 | 42 | 14 | 4.7 | ||
3.01 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 70 | 7.5 | 67 | 14 | 4.7 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 70 | 7.5 | 67 | 14 | 4.7 | ||
3.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 90 | 7.5 | 87 | 14 | 4.7 | ||
6.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 90 | 7.5 | 87 | 14 | 4.7 | ||
4.10 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 125 | 7.5 | - | 14 | 4.7 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 125 | 7.5 | - | 14 | 4.7 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M10 | 150 | 7.5 | - | 14 | 4.7 | ||
9.73 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M10 | 150 | 7.5 | - | 14 | 4.7 | ||
2.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 45 | 7.5 | 41.5 | 14 | 7.7 | ||
4.86 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 45 | 7.5 | 41.5 | 14 | 7.7 | ||
3.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 66 | 7.5 | 62.5 | 14 | 7.7 | ||
5.89 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 66 | 7.5 | 62.5 | 14 | 7.7 | ||
3.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 100 | 7.5 | 96.5 | 14 | 7.7 | ||
6.62 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 100 | 7.5 | 96.5 | 14 | 7.7 | ||
3.96 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 125 | 7.5 | - | 14 | 7.7 | ||
8.82 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 125 | 7.5 | - | 14 | 7.7 | ||
4.20 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M12 | 150 | 7.5 | - | 14 | 7.7 | ||
11.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M12 | 150 | 7.5 | - | 14 | 7.7 | ||
4.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M14 | 66 | 7.5 | 62 | 14 | 11.1 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M14 | 66 | 7.5 | 62 | 14 | 11.1 | ||
5.06 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M14 | 100 | 7.5 | 96 | 14 | 11.1 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M14 | 100 | 7.5 | 96 | 14 | 11.1 | ||
6.28 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M14 | 125 | 7.5 | - | 14 | 11.1 | ||
10.76 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M14 | 125 | 7.5 | - | 14 | 11.1 | ||
7.94 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M14 | 150 | 7.5 | - | 14 | 11.1 | ||
12.05 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M14 | 150 | 7.5 | - | 14 | 11.1 | ||
4.49 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M16 | 66 | 7.5 | 62 | 17 | 14.5 | ||
8.91 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 66 | 7.5 | 62 | 17 | 14.5 | ||
4.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M16 | 100 | 7.5 | 96 | 17 | 14.5 | ||
9.55 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 100 | 7.5 | 96 | 17 | 14.5 | ||
5.78 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M16 | 125 | 7.5 | - | 17 | 14.5 | ||
12.30 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 125 | 7.5 | - | 17 | 14.5 | ||
6.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M16 | 150 | 7.5 | - | 17 | 14.5 | ||
13.99 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 150 | 7.5 | - | 17 | 14.5 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M16 | 200 | 7.5 | - | 17 | 14.5 | ||
21.18 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M16 | 200 | 7.5 | - | 17 | 14.5 | ||
7.23 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M20 | 85 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
16.15 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 85 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
7.71 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M20 | 100 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
15.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 100 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M20 | 125 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
16.41 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 125 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
9.16 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M20 | 150 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
17.37 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 150 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
11.08 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M20 | 200 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
18.33 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M20 | 200 | 10.5 | - | 22 | 24.3 | ||
8.69 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M24 | 85 | 10.5 | - | 24 | 36.1 | ||
19.79 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M24 | 85 | 10.5 | - | 24 | 36.1 | ||
9.43 € | 1 | 4 giorni | Acciaio | M24 | 100 | 10.5 | - | 24 | 36.1 | ||
19.75 € | 1 | 4 giorni | Acciaio inox | M24 | 100 | 10.5 | - | 24 | 36.1 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Materiale principale
D1=filettatura
L=lunghezza della filettatura(mm)
L1(mm)
L3(mm)
SW(mm)
Carico massimo(kN)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali