Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03102-10-04036 |
03102-10-14036 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Forma-Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|
33.24 € | 1 | 4 giorni | A | Lato sinistro | ||
33.24 € | 1 | 4 giorni | B | Lato destro |
Loading...
Materiale principale | Alluminio | Colore principale | Trasparente | Corpo con finitura superficiale | Anodizzato |
---|---|---|---|---|---|
B=larghezza(mm) | 36.5 | D(mm) | 12.9 | D1(mm) | 6.2 |
D2(mm) | 10.2 | H=altezza(mm) | 34 | L=lunghezza(mm) | 60 |
L1(mm) | 40 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Forma-Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali