Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03102-15-07356 |
03102-15-17356 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Forma | Forma-Tipo | |
---|---|---|---|---|---|---|
35.15 € | 1 | 4 giorni | A | Smussatura in alto | ||
35.98 € | 1 | 4 giorni | B | Smussatura in basso |
Loading...
Materiale principale | Acciaio inox | Codice acciaio | 1.4301 | B=larghezza(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
B1(mm) | 30 | C(mm) | 2.7 | D(mm) | 5.5 |
D1(mm) | 12 | D2(mm) | 10 | H=altezza(mm) | 29.7 |
L=lunghezza(mm) | 73.5 | L1(mm) | 20 | L2(mm) | 10 |
L3(mm) | 22 | L4(mm) | 12 | Corsa S(mm) | 13 |
Configura
Proprietà di base
Forma
Forma-Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali