Livelle sferiche con alloggiamento in plastica (21802)

Livelle sferiche con alloggiamento in plastica (21802)
· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di dispositivi, sistemi di misurazione,costruzione di veicoli

· Intervallo di temperature: da -35° C a +55°C

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
21802-171053
21802-201140
21802-241153
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D=diametro esterno
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3=distanza tra i fori
(mm)
D4
(mm)
H=altezza
(mm)
Sensibilità

4.00 €

1 4 giorni 26171121.52.31053'

4.00 €

1 4 giorni 302014252.31140'

4.13 €

1 4 giorni 362418.5293.21153'

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale PMMA Materiale dei componenti Vetro acrilico H1(mm) 3

Supporto tecnico