Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
21812-1571350
Materiale principale | Ottone | Corpo con finitura superficiale | Nichelato e lucidato a specchio | Materiale dei componenti | Vetro |
---|---|---|---|---|---|
Forma | A | B=larghezza(mm) | 12.3 | D4(mm) | 4.5 |
H=altezza(mm) | 13 | H1(mm) | 1 | L=lunghezza(mm) | 57 |
L1(mm) | 37 | L2(mm) | 45 | Sensibilità | 50' |
Si trova sulla pagina di Livelle tubolari con alloggiamento da avvitare, Forma A, una visiera (21812), il codice articolo è il seguente: 21812-1571350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 21812-1571350.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali