Maniglie per macchine fisse in alluminio DIN 39, forma E (06292)

Maniglie per macchine fisse in alluminio DIN 39, forma E (06292)
· Impugnatura adatta ai volantini DIN 950

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06292-0616050
06292-0820064
06292-1025080
06292-1232100
06292-1636112
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

7.05 €

1 4 giorni M65016101173

9.27 €

1 4 giorni M86420131384

10.76 €

1 4 giorni M1080251614105

16.22 €

1 4 giorni M12100322021136

29.23 €

1 4 giorni M16112362226148

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Alluminio Materiale dei componenti Acciaio Forma E

Supporto tecnico