Manici a macchina girevoli simili a DIN 98, forma E, in acciaio inox (06309)

Manici a macchina girevoli simili a DIN 98, forma E, in acciaio inox (06309)
· Impugnatura adatta ai volantini DIN 950

· Diverse dimensioni di filettatura

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06309-01-10616050
06309-01-10820064
06309-01-11025080
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L3
(mm)
SW=larghezza chiave
(mm)

23.12 €

1 4 giorni M656161113118

29.23 €

1 4 giorni M8722013.5141310

37.52 €

1 4 giorni M10862416161511

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Acciaio inox Codice acciaio 1.4404 Componente di finitura superficiale lucidato
Forma E

Supporto tecnico