Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06316-105007 |
06316-1105007 |
06316-1206008 |
06316-1208009 |
06316-1310011 |
06316-206008 |
06316-208009 |
06316-310011 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | D1=diametro esterno (mm) | D9 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L7 (mm) | SW (mm) | Misura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.88 € | 1 | 4 giorni | M5 | 51 | Acciaio | Galvanizzato | 17 | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | ||
15.51 € | 1 | 4 giorni | M5 | 51 | Acciaio inox | Lucido | 17 | 15 | 7 | 5 | 13 | 1 | ||
15.41 € | 1 | 4 giorni | M6 | 68 | Acciaio inox | Lucido | 23 | 18 | 8 | 6 | 16 | 2 | ||
15.41 € | 1 | 4 giorni | M8 | 68 | Acciaio inox | Lucido | 23 | 18 | 9 | 6 | 16 | 2 | ||
15.80 € | 1 | 4 giorni | M10 | 77 | Acciaio inox | Lucido | 28 | 21 | 11 | 7 | 19 | 3 | ||
6.39 € | 1 | 4 giorni | M6 | 68 | Acciaio | Galvanizzato | 23 | 18 | 8 | 6 | 16 | 2 | ||
6.57 € | 1 | 4 giorni | M8 | 68 | Acciaio | Galvanizzato | 23 | 18 | 9 | 6 | 16 | 2 | ||
8.16 € | 1 | 4 giorni | M10 | 77 | Acciaio | Galvanizzato | 28 | 21 | 11 | 7 | 19 | 3 |
Loading...
Tipo | Tipo fisso | Profilo | Con barretta (Conica) | Materiale principale | Duroplast |
---|---|---|---|---|---|
Colore principale | Nero lucido |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
D1=diametro esterno(mm)
D9(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L7(mm)
SW(mm)
Misura
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali