Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06316-106009 |
06316-1106009 |
06316-1208010 |
06316-208010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Materiale dei componenti | Colore dei componenti | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | L=lunghezza della filettatura (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.99 € | 1 | 4 giorni | M6 | 54.7 | Acciaio | galvanizzato | 1 | 25 | 8 | 18 | 9 | 4.5 | 7 | ||
11.84 € | 1 | 4 giorni | M6 | 54.7 | Acciaio inox | lucido | 1 | 25 | 8 | 18 | 9 | 4.5 | 7 | ||
16.01 € | 1 | 4 giorni | M8 | 82.2 | Acciaio inox | lucido | 2 | 41 | 12 | 26 | 10 | 5.5 | 10 | ||
13.88 € | 1 | 4 giorni | M8 | 82.2 | Acciaio | galvanizzato | 2 | 41 | 12 | 26 | 10 | 5.5 | 10 |
Loading...
Materiale principale | Duroplast | Colore principale | nero lucido |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Materiale dei componenti
Colore dei componenti
Misura
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
L=lunghezza della filettatura(mm)
L2(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali