Impugnature coniche con inserto filettato, Forma C (06319)

Impugnature coniche con inserto filettato, Forma C (06319)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma C: inserto filettato

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06319-10618
06319-10818
06319-10823
06319-11028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
Misura

1.96 €

1 4 giorni M640186.215162141

2.50 €

1 4 giorni M840188.515162181

2.95 €

1 4 giorni M865238.519242182

3.96 €

1 4 giorni M10902810.522323.5223

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Conica) Materiale principale Duroplast
Forma C Colore principale Nero lucido

Supporto tecnico