Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (06319)

Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (06319)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma E: boccola filettata

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06319-20518
06319-20618
06319-20823
06319-20828
06319-21028
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
L2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

2.58 €

1 4 giorni M54011815167.5

2.68 €

1 4 giorni M64011815169

3.41 €

1 4 giorni M865223192412

4.46 €

1 4 giorni M890328223212

4.66 €

1 4 giorni M1090328223215

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Materiale dei componenti Acciaio
Colore dei componenti blu-passivato Forma E

Supporto tecnico