Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (06320)

Manopole coniche con Boccola filettata, forma E (06320)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma E: boccola filettata

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06320-205
06320-206
06320-208
06320-2081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)

1.57 €

1 4 giorni M545117152610

1.57 €

1 4 giorni M64511715269

2.42 €

1 4 giorni M861223183814

3.23 €

1 4 giorni M871328214214

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Forma E

Supporto tecnico