Manopole coniche con filettatura esterna forma F (06320)

Manopole coniche con filettatura esterna forma F (06320)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Forma F: filettatura esterna

· Diverse dimensioni di filettatura

· lucidatura a specchio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06320-306
06320-308
06320-310
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
Misura D1=diametro esterno
(mm)
D4
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)

1.68 €

1 4 giorni M645117152618

2.54 €

1 4 giorni M861223183812

3.23 €

1 4 giorni M1071329214220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast Colore principale nero lucido Forma F

Supporto tecnico