Impugnature cilindriche girevoli con cava esagonale (06321)

Impugnature cilindriche girevoli con cava esagonale (06321)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Montaggio: tramite esagono incassato nell'asse

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06321-06200520
06321-06230620
06321-08230620
06321-08250720
06321-08250810
06321-10250720
06321-10250810
06321-10270930
06321-12260820
06321-12270930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)

3.81 €

1 4 giorni M651201510123

4.10 €

1 4 giorni M662231810123

4.10 €

1 4 giorni M862231810154

4.50 €

1 4 giorni M871251910154

5.56 €

1 4 giorni M881262214154

4.50 €

1 4 giorni M1071251910154

5.56 €

1 4 giorni M1081262214155

6.33 €

1 4 giorni M1092272214155

5.64 €

1 4 giorni M1281262214155

6.33 €

1 4 giorni M1292272214155

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico