Impugnature cilindriche girevoli (06322)

Impugnature cilindriche girevoli (06322)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Montaggio: tramite chiavetta sull'asse

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06322-06200500
06322-08230600
06322-08250690
06322-10250690
06322-10250800
06322-10270890
06322-12250800
06322-12270890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)

4.66 €

1 4 giorni M655201212510

5.19 €

1 4 giorni M867231415713

5.75 €

1 4 giorni M877251415713

5.75 €

1 4 giorni M1077251415713

6.89 €

1 4 giorni M1086261815716

8.28 €

1 4 giorni M1097271815716

6.89 €

1 4 giorni M1286261815716

8.28 €

1 4 giorni M1297271815716

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Tipo fisso Profilo Con barretta (Dritta) Materiale maniglia Elastomero termoplastico
Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico