Impugnature cilindriche ribaltabili (06323)

Impugnature cilindriche ribaltabili (06323)
· Impugnature per volantini e manovelle

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di impianti, strumenti di misura, costruzione di apparecchi

· Montaggio: tramite chiavetta sull'asse

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06323-06200490
06323-08250690
06323-10260890
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
Forma D1=diametro esterno
(mm)
H
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
L3
(mm)
SW
(mm)

10.74 €

1 4 giorni M649A2024.59635310

12.45 €

1 4 giorni M870A25281187.57413

16.23 €

1 4 giorni M1090B2634161149617

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio

Supporto tecnico