Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06325-01-1104 |
06325-01-1205 |
06325-01-1306 |
06325-01-1408 |
06325-01-3104 |
06325-01-3205 |
06325-01-3306 |
06325-01-3408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Codice acciaio | Materiale dei componenti | Misura | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | L2 (mm) | SW (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.19 € | 1 | 4 giorni | M4 | 40 | - | Acciaio | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | - | 0.0200 | ||
3.49 € | 1 | 4 giorni | M5 | 49.1 | - | Acciaio | 2 | 16 | 11 | 5.1 | 10 | 10 | - | 0.0350 | ||
3.81 € | 1 | 4 giorni | M6 | 61.4 | - | Acciaio | 3 | 20 | 14 | 6.4 | 12 | 12 | - | 0.0685 | ||
4.69 € | 1 | 4 giorni | M8 | 82.5 | - | Acciaio | 4 | 25 | 18 | 12.5 | 15 | 16 | - | 0.1500 | ||
7.15 € | 1 | 4 giorni | M4 | 40 | 1.4404 | Acciaio inox | 1 | 14 | 9 | 5 | 8 | 8 | sì | 0.0200 | ||
8.09 € | 1 | 4 giorni | M5 | 49.1 | 1.4404 | Acciaio inox | 2 | 16 | 11 | 5.1 | 10 | 10 | sì | 0.0350 | ||
9.27 € | 1 | 4 giorni | M6 | 61.4 | 1.4404 | Acciaio inox | 3 | 20 | 14 | 6.4 | 12 | 12 | sì | 0.0685 | ||
11.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | 82.5 | 1.4404 | Acciaio inox | 4 | 25 | 18 | 12.5 | 15 | 16 | sì | 0.1500 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Forma | B | Forma-Tipo | con filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
Denominazione | Impugnatura Cilindrica | Tipo di filettatura | filettatura interna | Versione 1 | girevole |
RoHS | sì |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Codice acciaio
Materiale dei componenti
Misura
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
L2(mm)
SW(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali