Manopole cilindriche in plastica girevoli con filetto maschio (06325)

Manopole cilindriche in plastica girevoli con filetto maschio (06325)
· Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura

· Impugnature per volantini e manovelle

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06325-01-104
06325-01-205
06325-01-2104
06325-01-2205
06325-01-2306
06325-01-2408
06325-01-306
06325-01-408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Misura D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
L2
(mm)
SW
(mm)
PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

3.19 €

1 4 giorni M440-Acciaio1149658-0.0200

3.49 €

1 4 giorni M549.1-Acciaio216117.55.110-0.0350

7.15 €

1 4 giorni M4401.4404Acciaio inox11496580.0200

8.09 €

1 4 giorni M549.11.4404Acciaio inox216117.55.1100.0350

9.27 €

1 4 giorni M661.41.4404Acciaio inox3201496.4120.0700

11.45 €

1 4 giorni M882.51.4404Acciaio inox425181212.5150.1600

3.81 €

1 4 giorni M661.4-Acciaio3201496.412-0.0685

4.69 €

1 4 giorni M882.5-Acciaio425181212.515-0.1500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Forma A Forma-Tipo Con filettatura esterna
Denominazione Impugnatura Cilindrica Tipo di filettatura filettatura esterna Versione 1 girevole
RoHS

Supporto tecnico