Impugnature cilindriche in plastica a scomparsa (06326)

Impugnature cilindriche in plastica a scomparsa (06326)
· Tatto ottimizzato e facilità di impugnatura

· Prevenzione dei contorni di disturbo

· Impugnature per volantini e manovelle

· Diverse dimensioni di filettatura

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06326-01-104
06326-01-1104
06326-01-1205
06326-01-1306
06326-01-1408
06326-01-205
06326-01-306
06326-01-408
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Lunghezza maniglia
(mm)
Codice acciaio Materiale dei componenti Misura A
(mm)
A1
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
H
(mm)
L3
(mm)
T=profondità della filettatura
(mm)
L1=Lunghezza maniglia PL Edelstahl Peso (ERP)
(kg)

17.73 €

1 4 giorni M440-Acciaio184.314132.514.5474.540-0.0260

31.09 €

1 4 giorni M4351.4404Acciaio inox184.314132.514.5474.5400.0260

34.14 €

1 4 giorni M5441.4404Acciaio inox2105.316163.518584.5490.0510

39.15 €

1 4 giorni M6551.4404Acciaio inox312.56.520204.522.571.5659.50.1000

44.89 €

1 4 giorni M8701.4404Acciaio inox416925265.529986.5830.2220

19.39 €

1 4 giorni M549-Acciaio2105.316163.518584.549-0.0510

22.23 €

1 4 giorni M659.5-Acciaio312.56.520204.522.571.5659.5-0.1000

25.53 €

1 4 giorni M883-Acciaio416925265.529986.583-0.2220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Termoplastica Denominazione Impugnatura Cilindrica Tipo di filettatura filettatura interna
Versione 1 pieghevole RoHS

Supporto tecnico