Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06328-01-104 |
06328-01-205 |
06328-01-306 |
06328-01-408 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Misura | A (mm) | A1 (mm) | D1=diametro esterno (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | H (mm) | L=lunghezza impugnatura (mm) | L3 (mm) | T (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.01 € | 1 | 4 giorni | M4 | 38 | 1 | 8 | 4.3 | 14 | 13 | 2.5 | 14.5 | 35 | 47 | 4.5 | ||
40.82 € | 1 | 4 giorni | M5 | 47.5 | 2 | 10 | 5.3 | 16 | 16 | 3.5 | 18 | 44 | 58 | 4.5 | ||
40.99 € | 1 | 4 giorni | M6 | 58.5 | 3 | 12.5 | 6.5 | 20 | 20 | 4.5 | 22.5 | 55 | 71.5 | 6 | ||
42.63 € | 1 | 4 giorni | M8 | 82 | 4 | 16 | 9 | 25 | 26 | 5.5 | 29 | 70 | 98 | 6.5 |
Loading...
Materiale principale | Termoplastica | Materiale dei componenti | Acciaio |
---|
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Misura
A(mm)
A1(mm)
D1=diametro esterno(mm)
D2(mm)
D3(mm)
H(mm)
L=lunghezza impugnatura(mm)
L3(mm)
T(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali