Impugnature a sfera girevoli con filetto maschio (06353)

Impugnature a sfera girevoli con filetto maschio (06353)
· Per la regolazione manuale di moduli, macchine, gruppi

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Bussola e perno in acciaio o acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06353-061
06353-081
06353-101
06353-1061
06353-1081
06353-1101
06353-1121
06353-121
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Filettatura nominale M Materiale dei componenti B
(mm)
D1=diametro esterno
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(mm)
H2
(mm)
L=lunghezza della filettatura
(mm)
SW
(mm)
SW1
(mm)
SW2
(mm)

6.71 €

1 4 giorni M6Acciaio5251022.515511383

7.92 €

1 4 giorni M8Acciaio6321329.5196134104

9.05 €

1 4 giorni M10Acciaio8401637248145135

9.80 €

1 4 giorni M6Acciaio inox5251022.515511-83

11.41 €

1 4 giorni M8Acciaio inox6321329.519613-104

14.85 €

1 4 giorni M10Acciaio inox840163724814-135

18.42 €

1 4 giorni M12Acciaio inox10502047311221-176

13.80 €

1 4 giorni M12Acciaio105020473112216176

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale principale Duroplast

Supporto tecnico