Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Filettatura nominale M | Lunghezza maniglia (mm) | Materiale principale | Codice acciaio | Corpo con finitura superficiale | D=diametro (mm) | D2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.35 € | 1 | 4 giorni | M6 | 35 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
6.62 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
7.05 € | 1 | 4 giorni | M6 | 65 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
7.70 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
7.89 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | 80 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.60 € | 1 | 4 giorni | M8 | 100 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
9.15 € | 1 | 4 giorni | M10 | 65 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
9.63 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
10.13 € | 1 | 4 giorni | M10 | 100 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | M10 | 125 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
11.84 € | 1 | 4 giorni | M12 | 80 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
12.31 € | 1 | 4 giorni | M12 | 100 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
12.56 € | 1 | 4 giorni | M12 | 125 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
15.93 € | 1 | 4 giorni | M12 | 160 | Acciaio inox | 1.4305 | lucido | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | M6 | 35 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
4.98 € | 1 | 4 giorni | M6 | 50 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.19 € | 1 | 4 giorni | M6 | 65 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 8 | 23 | 9 | 60 | ||
5.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | 50 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
5.66 € | 1 | 4 giorni | M8 | 65 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.14 € | 1 | 4 giorni | M8 | 80 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.56 € | 1 | 4 giorni | M8 | 100 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 10 | 26 | 13 | 70 | ||
6.33 € | 1 | 4 giorni | M10 | 65 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
6.65 € | 1 | 4 giorni | M10 | 80 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
7.13 € | 1 | 4 giorni | M10 | 100 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.06 € | 1 | 4 giorni | M10 | 125 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 12 | 35 | 15 | 85 | ||
8.00 € | 1 | 4 giorni | M12 | 80 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.07 € | 1 | 4 giorni | M12 | 100 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.47 € | 1 | 4 giorni | M12 | 125 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 85 | ||
8.96 € | 1 | 4 giorni | M12 | 160 | Acciaio | 1.0718 | ossidato nero | 14 | 35 | 16 | 85 |
Loading...
Materiale dei componenti | Duroplast | Componente di finitura superficiale | lucidato a specchio | Colore dei componenti | nero |
---|---|---|---|---|---|
Forma | B | Presa | Presa ovale |
Configura
Proprietà di base
Filettatura nominale M
Lunghezza maniglia(mm)
Materiale principale
Codice acciaio
Corpo con finitura superficiale
D=diametro(mm)
D2(mm)
L1(mm)
L2(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali