Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Materiale corpo principale | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Materiale principale | Corpo con finitura superficiale | Misura (mm) | Colore principale | D2 (mm) | H1 (mm) | T=profondità della filettatura (mm) | PL Edelstahl | Peso (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.81 € | 1 | 4 giorni | M3 | Acciaio | 18 | 18 | Acciaio | Passivate blu | 0 | - | 10 | 8.6 | 7.5 | No | 0.0212 | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | M3 | Acciaio inox | 18 | 18 | Acciaio inox | - | 0 | - | 10 | 8.6 | 7.5 | Sì | 0.0210 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio | 21 | 21 | Acciaio | Passivate blu | 1 | - | 12 | 10 | 10 | No | 0.0327 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio | 21 | 21 | Acciaio | Passivate blu | 1 | - | 12 | 10 | 12.5 | No | 0.0313 | ||
7.08 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio | 25 | 25 | Acciaio | Passivate blu | 2 | - | 14 | 12 | 12 | No | 0.0522 | ||
11.25 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio | 33 | 33 | Acciaio | Passivate blu | 3 | - | 18 | 16 | 16 | No | 0.1138 | ||
11.74 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio | 40 | 40 | Acciaio | Passivate blu | 4 | - | 24 | 18.7 | 20 | No | 0.2181 | ||
6.36 € | 1 | 4 giorni | M2 | Acciaio | 14 | 14 | Acciaio | Passivate blu | 9 | - | 8 | 6.7 | 4 | No | 0.0112 | ||
5.73 € | 1 | 4 giorni | M3 | Alluminio | 18 | 18 | Alluminio | Anodizzato | 0 | Naturale | 10 | 8.6 | 7.5 | No | 0.0086 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | - | 1 | - | 12 | 10 | 10 | Sì | 0.0318 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | - | 1 | - | 12 | 10 | 12.5 | Sì | 0.0316 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | M4 | Alluminio | 21 | 21 | Alluminio | Anodizzato | 1 | Naturale | 12 | 10 | 10 | No | 0.0123 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | M5 | Alluminio | 21 | 21 | Alluminio | Anodizzato | 1 | Naturale | 12 | 10 | 12.5 | No | 0.0123 | ||
7.02 € | 1 | 4 giorni | M6 | Alluminio | 25 | 25 | Alluminio | Anodizzato | 2 | Naturale | 14 | 12 | 12 | No | 0.0191 | ||
10.32 € | 1 | 4 giorni | M8 | Alluminio | 33 | 33 | Alluminio | Anodizzato | 3 | Naturale | 18 | 16 | 16 | No | 0.0408 | ||
10.32 € | 1 | 4 giorni | M10 | Alluminio | 40 | 40 | Alluminio | Anodizzato | 4 | Naturale | 24 | 18.7 | 20 | No | 0.0768 | ||
6.31 € | 1 | 4 giorni | M2 | Alluminio | 14 | 14 | Alluminio | Anodizzato | 9 | Naturale | 8 | 6.7 | 4 | No | 0.0051 | ||
6.89 € | 1 | 4 giorni | M3 | Acciaio inox | 18 | 18 | Acciaio inox | Sabbiata | 0 | - | 10 | 8.6 | 7.5 | Sì | 0.0213 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 25 | 25 | Acciaio inox | Lavorato con precisione | 2 | - | 14 | 12 | 12 | Sì | 0.0513 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | Sabbiata | 1 | - | 12 | 10 | 10 | Sì | 0.0322 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | Sabbiata | 1 | - | 12 | 10 | 12.5 | Sì | 0.0311 | ||
8.45 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 25 | 25 | Acciaio inox | Sabbiata | 2 | - | 14 | 12 | 12 | Sì | 0.0514 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 33 | 33 | Acciaio inox | Sabbiata | 3 | - | 18 | 16 | 16 | Sì | 0.1149 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 40 | 40 | Acciaio inox | Sabbiata | 4 | - | 24 | 18.7 | 20 | Sì | 0.2165 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | M2 | Acciaio inox | 14 | 14 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | - | 8 | 6.7 | 4 | Sì | 0.0113 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | M3 | Acciaio inox | 18 | 18 | Acciaio inox | Tornitura di precisione | 0 | - | 10 | 8.6 | 7.5 | Sì | 0.0213 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 33 | 33 | Acciaio inox | Lavorato con precisione | 3 | - | 18 | 16 | 16 | Sì | 0.1147 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | Tornitura di precisione | 1 | - | 12 | 10 | 10 | Sì | 0.0322 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | Tornitura di precisione | 1 | - | 12 | 10 | 12.5 | Sì | 0.0322 | ||
12.27 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 25 | 25 | Acciaio inox | Tornitura di precisione | 2 | - | 14 | 12 | 12 | Sì | 0.0514 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 33 | 33 | Acciaio inox | Tornitura di precisione | 3 | - | 18 | 16 | 16 | Sì | 0.1149 | ||
19.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 40 | 40 | Acciaio inox | Tornitura di precisione | 4 | - | 24 | 18.7 | 20 | Sì | 0.2165 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | M2 | Acciaio inox | 14 | 14 | Acciaio inox | Tornitura di precisione | 9 | - | 8 | 6.7 | 4 | Sì | 0.0113 | ||
10.07 € | 1 | 4 giorni | M3 | Acciaio inox | 18 | 18 | Acciaio inox | Sabbiata | 0 | - | 10 | 8.6 | 7.5 | Sì | 0.0213 | ||
12.45 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 40 | 40 | Acciaio inox | Lavorato con precisione | 4 | - | 24 | 18.7 | 20 | Sì | 0.2192 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | M4 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | Sabbiata | 1 | - | 12 | 10 | 10 | Sì | 0.0322 | ||
11.91 € | 1 | 4 giorni | M5 | Acciaio inox | 21 | 21 | Acciaio inox | Sabbiata | 1 | - | 12 | 10 | 12.5 | Sì | 0.0322 | ||
12.27 € | 1 | 4 giorni | M6 | Acciaio inox | 25 | 25 | Acciaio inox | Sabbiata | 2 | - | 14 | 12 | 12 | Sì | 0.0514 | ||
17.93 € | 1 | 4 giorni | M8 | Acciaio inox | 33 | 33 | Acciaio inox | Sabbiata | 3 | - | 18 | 16 | 16 | Sì | 0.1149 | ||
19.29 € | 1 | 4 giorni | M10 | Acciaio inox | 40 | 40 | Acciaio inox | Sabbiata | 4 | - | 24 | 18.7 | 20 | Sì | 0.2165 | ||
11.07 € | 1 | 4 giorni | M2 | Acciaio inox | 14 | 14 | Acciaio inox | Sabbiata | 9 | - | 8 | 6.7 | 4 | Sì | 0.0113 | ||
7.60 € | 1 | 4 giorni | M2 | Acciaio inox | 14 | 14 | Acciaio inox | - | 9 | - | 8 | 6.7 | 4 | Sì | 0.0112 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo rotondo | Denominazione | Pomello a fungo | Tipo di filettatura | Filettatura interna |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Sì |
Configura
Proprietà di base
D
Materiale corpo principale
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Materiale principale
Corpo con finitura superficiale
Misura(mm)
Colore principale
D2(mm)
H1(mm)
T=profondità della filettatura(mm)
PL Edelstahl
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali