Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica (03190-10)

Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica (03190-10)
· Arresto e serraggio con un solo prodotto

· Funzionamento ergonomico grazie pomello a lobi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
03190-10-108040
03190-10-108041
03190-10-210050
03190-10-210051
03190-10-312060
03190-10-312061
03190-10-416080
03190-10-416081
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
D Lunghezza
(mm)
Diametro esterno
(Ø)
Corpo principale, altezza t
(mm)
Misura
(mm)
D=diametro perno D3
(mm)
H1
(mm)
L1=lunghezza filettatura
(mm)
Corsa S
(mm)
SW
(mm)

8.03 €

1 4 giorni M83932201414101548

8.03 €

1 4 giorni M8x13932201414101548

8.31 €

1 4 giorni M1046.94024.925181317510

8.31 €

1 4 giorni M10x146.94024.925181317510

9.49 €

1 4 giorni M1257.85031.836221720612

9.49 €

1 4 giorni M12x1.557.85031.836221720612

11.33 €

1 4 giorni M1674634048262126816

11.33 €

1 4 giorni M16x1.574634048262126816

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Corpo principale, tipo Profilo Polygon Materiale corpo principale Acciaio Corpo con finitura superficiale Passivato
Materiale dei componenti Termoplastica Colore dei componenti Nero Controdado Senza controdado

Supporto tecnico