Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
03191-108040 |
03191-108041 |
03191-210050 |
03191-210051 |
03191-312060 |
03191-312061 |
03191-416080 |
03191-416081 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D | Lunghezza (mm) | Diametro esterno (Ø) | Corpo principale, altezza t (mm) | Misura (mm) | D=diametro perno | D3 (mm) | H1 (mm) | L1=lunghezza filettatura (mm) | Corsa S (mm) | SW (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.21 € | 1 | 4 giorni | M8 | 39 | 32 | 20 | 1 | 4 | 14 | 10 | 15 | 4 | 8 | ||
11.21 € | 1 | 4 giorni | M8x1 | 39 | 32 | 20 | 1 | 4 | 14 | 10 | 15 | 4 | 8 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | M10 | 46.9 | 40 | 24.9 | 2 | 5 | 18 | 13 | 17 | 5 | 10 | ||
12.25 € | 1 | 4 giorni | M10x1 | 46.9 | 40 | 24.9 | 2 | 5 | 18 | 13 | 17 | 5 | 10 | ||
13.86 € | 1 | 4 giorni | M12 | 58 | 50 | 32 | 3 | 6 | 22 | 17 | 20 | 6 | 12 | ||
13.86 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | 58 | 50 | 32 | 3 | 6 | 22 | 17 | 20 | 6 | 12 | ||
15.83 € | 1 | 4 giorni | M16 | 74.3 | 63 | 40.3 | 4 | 8 | 26 | 21 | 26 | 8 | 16 | ||
15.83 € | 1 | 4 giorni | M16x1.5 | 74.3 | 63 | 40.3 | 4 | 8 | 26 | 21 | 26 | 8 | 16 |
Loading...
Corpo principale, tipo | Profilo Polygon | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo con finitura superficiale | Passivato |
---|---|---|---|---|---|
Materiale dei componenti | Termoplastica | Colore dei componenti | Nero | Controdado | Senza controdado |
Configura
Proprietà di base
D
Lunghezza(mm)
Diametro esterno(Ø)
Corpo principale, altezza t(mm)
Misura(mm)
D=diametro perno
D3(mm)
H1(mm)
L1=lunghezza filettatura(mm)
Corsa S(mm)
SW(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali