Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
05660-06050 |
05660-06075 |
05660-08050 |
05660-08075 |
05660-10075 |
05660-10100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | D1 (mm) | D2 (mm) | D3 (mm) | D4 (mm) | H (mm) | H1 (Nm) | H2 | L | L1 (mm) | L2 massimo (mm) | minimo L2 (mm) | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.37 € | 1 | 4 giorni | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1.6 | 22 | 17 | 44 | 32 | 7 | ||
10.09 € | 1 | 4 giorni | M6 | 6 | 14 | 32 | 12 | 20 | 10 | 1.6 | 22 | 17 | 69 | 57 | 7 | ||
10.18 € | 1 | 4 giorni | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1.6 | 30 | 25 | 42 | 28 | 9 | ||
10.97 € | 1 | 4 giorni | M8 | 8 | 18 | 40 | 16 | 24 | 13 | 1.6 | 30 | 25 | 67 | 53 | 9 | ||
12.88 € | 1 | 4 giorni | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 65 | 49 | 12 | ||
13.92 € | 1 | 4 giorni | M10 | 10 | 20 | 50 | 20 | 31 | 17 | 2 | 37 | 32 | 90 | 74 | 12 |
Loading...
Materiale corpo principale | Acciaio | Materiale dei componenti | Termoplastica |
---|
Configura
Proprietà di base
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
D1(mm)
D2(mm)
D3(mm)
D4(mm)
H(mm)
H1(Nm)
H2
L
L1(mm)
L2 massimo(mm)
minimo L2(mm)
S
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali