Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
06131-10040 |
06131-10050 |
06131-10060 |
06131-10080 |
06131-10100 |
06131-11040 |
06131-11050 |
06131-11060 |
06131-11080 |
06131-11100 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (Ø) | Colore principale | H=altezza (mm) | SW=larghezza chiave (mm) | per viti | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75 € | 1 | 4 giorni | 17 | nero | 11.5 | 7 | M4 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 20 | nero | 15 | 8 | M5 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 25 | nero | 18 | 10 | M6 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 36 | nero | 23 | 13 | M8 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 36 | nero | 23 | 17 | M10 | ||
0.75 € | 1 | 4 giorni | 17 | arancione | 11.5 | 7 | M4 | ||
0.79 € | 1 | 4 giorni | 20 | arancione | 15 | 8 | M5 | ||
0.99 € | 1 | 4 giorni | 25 | arancione | 18 | 10 | M6 | ||
1.20 € | 1 | 4 giorni | 36 | arancione | 23 | 13 | M8 | ||
1.21 € | 1 | 4 giorni | 36 | arancione | 23 | 17 | M10 |
Loading...
Materiale corpo principale | Altro | Materiale principale | POM | Forma | B |
---|
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(Ø)
Colore principale
H=altezza(mm)
SW=larghezza chiave(mm)
per viti
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali