Teste zigrinate per viti ad esagono incassato (06132)

Teste zigrinate per viti ad esagono incassato (06132)
· Idoneo al fissaggio e al serraggio manuale

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Vantaggio: serraggio o rilascio del dado zigrinato senza utensili

· Specialmente adatti all'impiego con viti ISO 4762

· Colori disponibili: nero, grigio e rosso

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06132-030
06132-040
06132-050
06132-060
06132-061
06132-080
06132-0305
06132-0306
06132-0405
06132-0406
06132-0505
06132-0506
06132-0605
06132-0606
06132-0615
06132-0616
06132-0805
06132-0806
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Colore principale D2
(mm)
H=altezza
(mm)
per vite SK
(mm)

1.12 €

1 4 giorni 9.5nero8.34.5M3

1.12 €

1 4 giorni 13nero9.65M4

1.30 €

1 4 giorni 16nero11.56.5M5

1.30 €

1 4 giorni 19nero147.5M6

1.97 €

1 4 giorni 26nero138M6

1.97 €

1 4 giorni 26nero1610M8

1.12 €

1 4 giorni 9.5grigio8.34.5M3

1.12 €

1 4 giorni 9.5rosso8.34.5M3

1.12 €

1 4 giorni 13grigio9.65M4

1.12 €

1 4 giorni 13rosso9.65M4

1.30 €

1 4 giorni 16grigio11.56.5M5

1.30 €

1 4 giorni 16rosso11.56.5M5

1.30 €

1 4 giorni 19grigio147.5M6

1.30 €

1 4 giorni 19rosso147.5M6

1.97 €

1 4 giorni 26grigio138M6

1.97 €

1 4 giorni 26rosso138M6

1.97 €

1 4 giorni 26grigio1610M8

1.97 €

1 4 giorni 26rosso1610M8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica

Supporto tecnico