Manopole zigrinate, forma H, con boccola alesata, con calotta (06266)

Manopole zigrinate, forma H, con boccola alesata, con calotta (06266)
· Maneggevolezza sicura grazie alla rotella zigrinata ergonomica

· Campi di utilizzo: costruzione di macchine, costruzione di utensili, costruzione di impianti, costruzione di attrezzi

· Molteplici possibilità d'uso

· Diverse varianti di colore

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
06266-4106
06266-41061
06266-41062
06266-41063
06266-41065
06266-41066
06266-41067
06266-4208
06266-42081
06266-42082
06266-42083
06266-42085
06266-42086
06266-42087
06266-4310
06266-43101
06266-43102
06266-43103
06266-43105
06266-43106
06266-43107
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro esterno
(Ø)
Cappuccio del colore Misura
(mm)
D=alesaggio
(mm)
D2
(mm)
H=altezza
(mm)
H1
(Nm)
T=profondità del foro
(mm)

2.68 €

1 4 giorni 40grigio nero RAL 70211616.5311310

2.68 €

1 4 giorni 40arancione RAL 20041616.5311310

2.68 €

1 4 giorni 40verde segnaletico RAL 60321616.5311310

2.68 €

1 4 giorni 40blu RAL 50171616.5311310

2.68 €

1 4 giorni 40grigio chiaro RAL 70351616.5311310

2.68 €

1 4 giorni 40rosso semaforo RAL 30201616.5311310

2.68 €

1 4 giorni 40giallo colza RAL 10211616.5311310

3.68 €

1 4 giorni 50grigio nero RAL 70212818361514

3.68 €

1 4 giorni 50arancione RAL 20042818361514

3.68 €

1 4 giorni 50verde segnaletico RAL 60322818361514

3.68 €

1 4 giorni 50blu RAL 50172818361514

3.68 €

1 4 giorni 50grigio chiaro RAL 70352818361514

3.68 €

1 4 giorni 50rosso semaforo RAL 30202818361514

3.68 €

1 4 giorni 50giallo colza RAL 10212818361514

5.27 €

1 4 giorni 63grigio nero RAL 702131022411714

5.27 €

1 4 giorni 63arancione RAL 200431022411714

5.27 €

1 4 giorni 63verde segnaletico RAL 603231022411714

5.27 €

1 4 giorni 63blu RAL 501731022411714

5.27 €

1 4 giorni 63grigio chiaro RAL 703531022411714

5.27 €

1 4 giorni 63rosso semaforo RAL 302031022411714

5.27 €

1 4 giorni 63giallo colza RAL 102131022411714

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale corpo principale Altro Materiale principale Termoplastica Materiale dei componenti Acciaio
Colore principale grigio nero RAL 7021 Forma H

Supporto tecnico